Catalog navigation
すべてのカタログ
スケッチ検索
CADモデル選択
パーツ比較に追加
会社名(Company)
NKE株式会社
説明
CS30
部品表
CS30-20-500-12.5-1WN-1
CNSORDERNO
型式
CS30-20-500-12.5-1WN-1
BW
ベルト幅
20 mm
DBP
プーリ間長さ
mm
RR
ギアヘッド減速比
12.500
15.000
18.000
25.000
30.000
36.000
50.000
60.000
75.000
90.000
100.000
120.000
150.000
180.000
MP
モータ出力
1
6
W
MD
モータ取付方向
N: 標準
R: 勝手違い
MV
モータ電圧
1: 単相100V
2: 単相200V
V
MS
モータ仕様
無記号: インダクションモータ
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2Dプレビュー