Catalog navigation
すべてのカタログ
スケッチ検索
CADモデル選択
パーツ比較に追加
会社名(Company)
NKE株式会社
説明
CSQ86
部品表
CSQ86-P-50-700-25-60WN-1
CNSORDERNO
型式
CSQ86-P-50-700-25-60WN-1
MOP
プレート材質
P:エンプラ
NPW
プレート幅呼び
50 mm
DBS
スプロケット間長さ
mm
RR
ギアヘッド減速比
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
MP
モータ出力
60
90
W
MD
モータ取付方向
N: 標準
R: 勝手違い
MV
モータ電圧
1: 単相100V
2: 単相200V
3: 三相200V
MS
モータ仕様
無記号: インダクションモータ
SC: ユニットタイプスピードコントロールモータ
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2Dプレビュー